PCFC-12-C
Unità di compensazione
ID 1453555
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Unità di compensazione PCFC, Dimensioni: 12, pneumatico
- Corsa di compensazione Z: 12 mm
- Forza Fz max: 240 N
- Forza Fd max.: 49 N
Specifiche tecniche
Corsa di compensazione Z [mm] | 12 |
---|---|
Forza di compensazione min [N] | 49 |
Forza di compensazione max [N] | 240 |
Peso [kg] | 3.63 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 1 |
Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
Compensazione della forza del peso | integrata |
Rientro della compensazione del collegamento dell'aria | 10 mm |
Estensione della compensazione del collegamento dell'aria | 10 mm |
Collegamento per la pressurizzazione | 4 mm |
Interfaccia di comunicazione | RS-485 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 35 |
Diametro D [mm] | 152.4 |
Altezza Z [mm] | 115.4 |
Le valvole di regolazione proporzionali aggiuntive necessarie per la compensazione della gravità devono essere fornite dal cliente.
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze indicate esprimono il carico massimo.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata (<5 µm, secca) e non oliata
Garanzia
24 mesi