OPR-081-P05-S
ID 321386
Prodotti alternativi:
- Deviazione rotatoria: ± 25 °
- Forza Fd max.: 1700 N
- Forza di sgancio molla: 95 N
- Classe di protezione IP: 65
Specifiche tecniche
| Deviazione assiale [mm] | 8.6 |
|---|---|
| Deviazione angolare [°] | ± 13 |
| Deviazione rotatoria [°] | ± 25 |
| Coppia min. di sgancio angolare Mx, My [Nm] | 17.3 |
| Coppia di sgancio min., rotatorio Mz [Nm] | 17.5 |
| Forza di sgancio min., assiale Fd [N] | 477.0 |
| Forza max. Fd [N] | 1700.0 |
| Forza di sgancio molla [N] | 95.0 |
| Coppia di rilascio molla, angolare [Nm] | 3.3 |
| Coppia di rilascio molla, rotatorio [Nm] | 3.5 |
| Tensione di alimentazione min. [V] | 10.0 |
| Tensione di alimentazione massima [V] | 30.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | ± 0.025 |
| Sensibilità [mm] | 0.5 |
| Ripetibilità [min] | 5.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.4 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 5.9 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Diametro D [mm] | 80.0 |
| Altezza Z [mm] | 55.4 |
| Coppia Mx max [Nm] | 59.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 59.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 61.0 |
| Versione con protezione contro gli spruzzi d'acqua | Sì |
Dimensions and maximum loads
Coppia di sgancio Mx, My, Mz
Forza di sgancio Fd
Moment loading
Dimensions and maximum loads
The design of a collision sensor is defined by the occuring forces and moments in your application.
Coppia di sgancio Mx, My, Mz
- Asse X:
- Pressione
- Asse Y:
- Momenti
Forza di sgancio Fd
- Asse X:
- Pressione
- Asse Y:
- Meccanismo di trasmissione
Moment loading
- Asse X:
- Angle in degrees
- Asse Y:
- Mx,y in Nm
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Operating principle
integrated cylinder pistons
Scope of delivery
Collision and overload sensor in the ordered variant, elements for electrical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months