OPR-101-P15-S
ID 321408
Prodotti alternativi:
- Deviazione rotatoria: ± 25 °
- Forza Fd max.: 2700 N
- Forza di sgancio molla: 454 N
- Classe di protezione IP: 65
Specifiche tecniche
| Deviazione assiale [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Deviazione angolare [°] | ± 12 |
| Deviazione rotatoria [°] | ± 25 |
| Coppia min. di sgancio angolare Mx, My [Nm] | 46.9 |
| Coppia di sgancio min., rotatorio Mz [Nm] | 54.9 |
| Forza di sgancio min., assiale Fd [N] | 1059.0 |
| Forza max. Fd [N] | 2700.0 |
| Forza di sgancio molla [N] | 454.0 |
| Coppia di rilascio molla, angolare [Nm] | 19.9 |
| Coppia di rilascio molla, rotatorio [Nm] | 23.9 |
| Tensione di alimentazione min. [V] | 10.0 |
| Tensione di alimentazione massima [V] | 30.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | ± 0.025 |
| Sensibilità [mm] | 0.5 |
| Ripetibilità [min] | 5.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.4 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 5.2 |
| Peso [kg] | 1.3 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Diametro D [mm] | 100.1 |
| Altezza Z [mm] | 63.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 120.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 120.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 130.0 |
| Versione con protezione contro gli spruzzi d'acqua | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Coppia di sgancio Mx, My, Mz
Forza di sgancio Fd
Carico di coppia
Dimensioni e carichi massimi
Il dimensionamento di un sensore anticollisione viene definito dalle forze e dalle coppie che subentrano nella rispettiva applicazione.
Coppia di sgancio Mx, My, Mz
- Asse X:
- Pressione
- Asse Y:
- Momenti
Forza di sgancio Fd
- Asse X:
- Pressione
- Asse Y:
- Meccanismo di trasmissione
Carico di coppia
Il diagramma mostra la deviazione angolare dell'OPR in base al momento Mx,y con pressione d'esercizio massima consentita.
- Asse X:
- Angolo in gradi
- Asse Y:
- Mx,y in Nm
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Pistone del cilindro integrato
La fornitura comprende
Sensore di sovraccarico e collisione nella variante ordinata, elementi per il collegamento elettrico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi