OPR-176-P05-S
ID 321481
Productos alternativos:
- Desviación de giro: ± 20 °
- Fuerza Fd máx.: 8900 N
- Fuerza de desbloqueo del muelle: 494 N
- Clase de protección IP: 65
Información técnica
| Desviación axial [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Adaptador angular [°] | ± 10 |
| Desviación de giro [°] | ± 20 |
| Momento de activación mín., angular Mx, My [Nm] | 223.5 |
| Par de activación mín., rotatorio Mz [Nm] | 263.7 |
| Fuerza de desbloqueo mín, axial Fd [N] | 2471.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 8900.0 |
| Fuerza de desbloqueo del muelle [N] | 494.0 |
| Par de desbloqueo mediante resorte, angular [Nm] | 43.5 |
| Par de desbloqueo mediante resorte, giratorio [Nm] | 52.7 |
| Voltaje de alimentación mín. [V] | 10.0 |
| Voltaje de alimentación máx. [V] | 30.0 |
| Precisión de repetición [mm] | ± 0.025 |
| Capacidad de respuesta [mm] | 0.5 |
| Repetibilidad [min] | 5.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 1.4 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 5.9 |
| Peso [kg] | 5.5 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Diámetro D [mm] | 175.0 |
| Altura Z [mm] | 100.1 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 810.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 810.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 851.0 |
| Versión con protección antisalpicaduras | sí |
Dimensiones y cargas máximas
Momento de desbloqueo Mx, My, Mz
Fuerza de desbloqueo Fd
Momentos de carga
Dimensiones y cargas máximas
El diseño de un sensor de colisión se define mediante las fuerzas y momentos requeridos en su aplicación.
Momento de desbloqueo Mx, My, Mz
- Eje X:
- Presión
- Eje Y:
- Momentos
Fuerza de desbloqueo Fd
- Eje X:
- Presión
- Eje Y:
- Fuerza
Momentos de carga
El diagrama muestra la deflexión angular del OPR en función del momento Mx,y con presión de funcionamiento máxima admisible.
- Eje X:
- Ángulo en grados
- Eje Y:
- Mx,y en N m
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
pistones con cilindro integrado
Material suministrado
Sensor de anticolisión y sobrecarga en la variante pedida, elementos para la conexión eléctrica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.
Garantía
24 meses