arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGE-S-XY-100-P Illustrazione simile

AGE-S-XY-100-P

Unità di compensazione XYZ

ID 324503

Scorte limitate
Unità di compensazione XYZ AGE-S, Dimensioni: 100, con bloccaggio

  • Corsa di compensazione XY: ± 4 mm
  • Peso del pezzo: 9 kg
  • Forza pistone registro di posizione: 1100 N
  • Forza Fz max: 110 N
  • Forza Fd max.: 500 N
Corsa di compensazione XY [mm] ± 4
Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] 9.0
Peso consigliato di movimentazione, orizzontale [kg] 5.5
Forza di bloccaggio [N] 800.0
Forza pistone registro di posizione [N] 1100.0
Forza radiale max., registro di posizione [N] 126.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.5
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.1
Collegamento lato robot ISO 9409-1-100-6-M8
Collegamento lato utensile ISO 9409-1-100-6-M8
Peso [kg] 2.6
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Lunghezza X [mm] 142.0
Larghezza Y [mm] 125.0
Altezza Z [mm] 59.0
Coppia Mx max [Nm] 30.0
Coppia My max. [Nm] 30.0
Coppia Mz max [Nm] 30.0
Forza Fz max [N] 110.0
Forza max. Fd [N] 500.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Sistema di guide
Guide lineari solide

Monitoraggio
Bloccaggio e sbloccaggio XY tramite interruttore magnetico e corsa Z tramite sensore induttivo di prossimità

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi