AGE-S-XY-125-0
Compensation unit XYZ
ID 324525
Alternative products:
Compensation unit XYZ AGE-S, Size: 125, with locking
- Compensation XY: ± 7 mm
- Workpiece weight: 18 kg
- Force Fz max.: 220 N
- Force Fd max.: 850 N
Technical details
| Compensation XY [mm] | ± 7 |
|---|---|
| Recommended handling weight, vertical [kg] | 18.0 |
| Recommended handling weight, horizontal [kg] | 11.0 |
| Locking force [N] | 1100.0 |
| Min. spring force [N] | 0.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 2.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.1 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Tool-side connection | ISO 9409-1-125-6-M10 |
| Weight [kg] | 5.3 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Length X [mm] | 175.0 |
| Width Y [mm] | 160.0 |
| Height Z [mm] | 76.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 55.0 |
| Moment My max. [Nm] | 55.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 55.0 |
| Force Fz max. [N] | 220.0 |
| Max. force Fd [N] | 850.0 |
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
This is the max. total of all moments and loads (acceleration forces and torques, process forces etc.), which can affect a compensation unit, in order to ensure error-free function.
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
牢固的线性导轨
监测
通过磁开关 XY 锁定和解锁,通过感应接近开关 Z 行程锁定解锁
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月