arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGE-S-Z-100-0 類似のイラスト

AGE-S-Z-100-0

補正ユニット XYZ

ID 324501

Tempo di consegna su richiesta
補正ユニット XYZ AGE-S, サイズ: 100

  • 補正Z: 10 mm
  • ワーク重量: 9 kg
  • 力 Fz 最大: 110 N
  • 力 Fd 最大: 500 N
補正Z [mm] 10.0
推奨ハンドリング荷重、垂直方向 [kg] 9.0
推奨ハンドリング荷重、水平方向 [kg] 5.5
ピストン力 Z [N] 800.0
最小スプリング力 [N] 240.0
最低作動圧力 [bar] 2.5
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] 0.1
ロボット側接続 ISO 9409-1-100-6-M8
ツール側接続 ISO 9409-1-100-6-M8
重量 [kg] 3.2
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
長さ X [mm] 142.0
幅 Y [mm] 125.0
高さ Z [mm] 79.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 30.0
トルク My 最大 [Nm] 30.0
モーメント Mz最大 [Nm] 30.0
力 Fz 最大 [N] 110.0
最大力 Fd [N] 500.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

ガイドシステム
堅牢なリニアガイド

モニター
マグネットスイッチで XY ロック / アンロックをモニター、誘導型近接スイッチで Z ストロークをモニター

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。

納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月