AGE-XY-063
ID 324463
Prodotti alternativi:
- Corsa di compensazione XY: ± 3 mm
- Peso del pezzo: 9 kg
- Deviazione rotatoria: ± 12 °
- Forza Fz max: 450 N
- Forza Fd max.: 2600 N
Specifiche tecniche
| Corsa di compensazione XY [mm] | ± 3 |
|---|---|
| Deviazione rotatoria [°] | ± 12 |
| Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] | 9.0 |
| Peso consigliato di movimentazione, orizzontale [kg] | 6.0 |
| Forza di bloccaggio [N] | 370.0 |
| Forza max. di carico allo stato bloccato [N] | 200.0 |
| Distanza max. Z per forza di spostamento XY [mm] | 160.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.1 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Peso [kg] | 0.83 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Diametro D [mm] | 80.0 |
| Altezza Z [mm] | 56.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 26.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 26.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 6.0 |
| Forza Fz max [N] | 450.0 |
| Forza max. Fd [N] | 2600.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Tabella funzioni
Tabella carichi
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutte le coppie e i carichi (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, ecc.) che possono agire sulla unità di compensazione senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Tabella funzioni
Tabella carichi
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Sistema di guide
Guida di scorrimento robusta
Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato
La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi