arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGE-Z 2-063-2 Illustrazione simile

AGE-Z 2-063-2

ID 324467

Tempo di consegna su richiesta
Unità di compensazione Z AGE-Z 2, Dimensioni: 63

  • Corsa di compensazione Z: 8 mm
  • Peso del pezzo: 9 kg
  • Forza Fz max: 350 N
  • Forza Fd max.: 1000 N
  • Forza max. prodotta dalla molla: 100 N
Corsa di compensazione Z [mm] 8.0
Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] 9.0
Forza di bloccaggio pos. ritratta a 6 bar [N] 750.0
Forza di bloccaggio pos. estratta a 6 bar [N] 900.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 60.0
Forza max. prodotta dalla molla [N] 100.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Collegamento lato robot ISO 9409-1-63-4-M6
Peso [kg] 0.8
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Lunghezza X [mm] 80.0
Larghezza Y [mm] 80.0
Altezza Z [mm] 59.5
Coppia Mx max [Nm] 20.0
Coppia My max. [Nm] 20.0
Coppia Mz max [Nm] 50.0
Forza Fz max [N] 350.0
Forza max. Fd [N] 1000.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

ガイドシステム
スコープフリーボールベアリング

モニター
磁気スイッチまたは誘導型近接センサー経由

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品

納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月