arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FUS-211A Illustrazione simile

FUS-211A

ID 320527

Disponibilità su richiesta
Unità ausiliare di inserimento FUS, Dimensioni: 200, con bloccaggio

  • Corsa di compensazione XY: 2.2 mm
  • Deviazione rotatoria: 4 °
  • Rigidezza albero: 11 N/mm
  • Distanza dal centro di compensazione: 140 mm
  • Forza Fz max: 53 N
  • Forza Fd max.: 1300 N
Bloccaggio con bloccaggio
Corsa di compensazione XY [mm] 2.2
Deviazione angolare [°] 1.1
Angolo rotatorio di compensazione [°] 4
Rigidezza albero [N/mm] 11
Distanza dal centro di compensazione [mm] 140
Ripetibilità [mm] ± 0.026
Peso [kg] 0.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 5
Pressione di esercizio max. [bar] 6
Temperatura ambiente min. [°C] 5
Temperatura ambiente max. [°C] 60
Forza max. Fx/Fy montaggio verticale [N] 53
Forza max. Fx/Fy montaggio orizzontale [N] 8.9
Forza di bloccaggio Fz [N] 53
Forza max. Fd [N] 1300
Diametro D [mm] 99.1
Altezza Z [mm] 45
Coppia Mx max [Nm] 6.8
Coppia My max. [Nm] 6.8

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Monitoraggio
Mediante sensore induttivo di prossimità

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiale
Materiale in elastomero

Corpo
Alluminio

La fornitura comprende
Senza viti di fissaggio

Garanzia
24 mesi