FUS-212C
ID 320532
- Corsa di compensazione XY: 2.2 mm
- Deviazione rotatoria: 4 °
- Rigidezza albero: 14 N/mm
- Distanza dal centro di compensazione: 86 mm
- Forza Fz max: 120 N
- Forza Fd max.: 1300 N
Specifiche tecniche
Bloccaggio | con bloccaggio |
---|---|
Corsa di compensazione XY [mm] | 2.2 |
Deviazione angolare [°] | 1.1 |
Angolo rotatorio di compensazione [°] | 4 |
Rigidezza albero [N/mm] | 14 |
Distanza dal centro di compensazione [mm] | 86 |
Ripetibilità [mm] | ± 0.026 |
Peso [kg] | 0.5 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 5 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 6 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Forza max. Fx/Fy montaggio verticale [N] | 125 |
Forza max. Fx/Fy montaggio orizzontale [N] | 18 |
Forza di bloccaggio Fz [N] | 120 |
Forza max. Fd [N] | 1300 |
Diametro D [mm] | 99.1 |
Altezza Z [mm] | 45 |
Coppia Mx max [Nm] | 14 |
Coppia My max. [Nm] | 14 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori massimi allo stato sbloccato e possono subentrare contemporaneamente. Allo stato bloccato sono ammissibili solo i carichi provocati da massa propria e accelerazioni.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Monitoraggio
Mediante sensore induttivo di prossimità
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiale
Materiale in elastomero
Corpo
Alluminio
La fornitura comprende
Senza viti di fissaggio
Garanzia
24 mesi