arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

QF-Target_Spannbacken

Alle filters
0} resultaten
Griffe base QUENTES

Griffe base QUENTES

Le ganasce in fibra di vetro QUENTES forniscono un potente supporto con massima protezione superficiale. Gli inserti di serraggio sono in plastica rinforzata con fibra di vetro consentendo un elevato coefficiente di attrito di circa 0,3-0,4 e pertanto impediscono la formazione di segni di serraggio sulla superficie del pezzo. La preparazione macchina avviene senza lasciar traccia. La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi.
Toon serie
Ganasce base

Ganasce base

Presso SCHUNK è disponibile la più ampia gamma di ganasce di base per tutti i tipi di mandrino autocentrante. Oltre all'interfaccia della morsa con il sistema a incastro, SCHUNK offre anche ganasce di base temprate con rettifica di precisione per l'utilizzo di morsetti riportati a dentatura fine. Se il serraggio uniforme non è possibile con il mandrino di cambio rapido equipaggiato con ganasce ad artigli, è possibile coprire queste fessure di serraggio, ad esempio, con ganasce di base che presentano un offset di 1/2 dente.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, incluse le viti cilindriche. Ad eccezione delle ganasce base EWB-TG, che sono fornite senza viti cilindriche.
Toon serie
Ganasce ad artigli per serraggio esterno

Ganasce ad artigli per serraggio esterno

Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio esterno con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
Toon serie
Morsetti avvolgenti, alluminio

Morsetti avvolgenti, alluminio

I morsetti avvolgenti in alluminio sono utilizzati per la lavorazione di pezzi delicati. L'ampia superficie di appoggio assicura che le forze di serraggio siano distribuite uniformemente sull'area del pezzo, riducendo in questo modo la deformazione del pezzo.
La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi.
Toon serie
Morsetti riportati a gradino

Morsetti riportati a gradino

Le ganasce a gradini temprate a induzione, in acciaio 16MnCr5, sono adatte all'uso universale per il serraggio esterno, interno e di barre. La superficie di bloccaggio dentata offre una configurazione con tracce di serraggio ridotte, rendendolo una soluzione di serraggio delicata per le materie prime.
La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi. Per i morsetti riportati SHB/4 e SP-HB-M/4, l'unità di fornitura comprende 1 set = 4 pezzi per un mandrino a 4 griffe.
Toon serie
Morsetti monoblocco teneri

Morsetti monoblocco teneri

Griffe base monoblocco tenere in acciaio C45 bonificato per una precisione ottimale nella lavorazione di pezzi finiti. Senza dover utilizzare un'altra interfaccia, la ganascia monoblocco permette di ottenere una precisione superiore rispetto alla combinazione di morsetti riportati e ganasce base. La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi.
Toon serie
Morsetti riportati dritti, alluminio

Morsetti riportati dritti, alluminio

Morsetti teneri in alluminio AlZnMgCu1.5 e di impiego versatile e universale. Possono essere modificati con flessibilità per ottenere il diametro di serraggio desiderato. L'ampia varietà delle diverse dimensioni offre vantaggi alla vostra soluzione di serraggio specifica.
La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi. Per morsetto riportato SWB-AL/4, 1 set = 4 pezzi per un mandrino a 4 griffe.
Toon serie
Tassello a T singolo

Tassello a T singolo

I dadi a T sono utilizzati per il fissaggio e il posizionamento dei morsetti riportati sulle ganasce base. Sono un componente indispensabile di una soluzione di serraggio sicura. Ciò richiede prodotti robusti e molto precisi per assicurare una lunga vita utile senza pericoli. Le guide inferiori assicurano inoltre una maggiore precisione di cambio.
Durante la selezione dei dadi a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino autocentrante (larghezza dentatura/scanalatura).
Unità di fornitura: 1 pezzo, comprese viti cilindriche DIN 912-12.9
Toon serie
Griffe base RAPIDO

Griffe base RAPIDO

Il sistema di cambio rapido delle ganasce RAPIDO consente di effettuare il cambio delle ganasce in pochi secondi senza ricorrere all'uso di utensili. Riduce di tempo di preparazione di un set completo di ganasce a meno di 60 secondi. Diversi diametri di serraggio, i pezzi grezzi e finiti possono essere serrati in un processo affidabile in tempi ridottissimi. Manipolazione di facile esecuzione anche con mandrini autocentranti aerei e semplice preparazione macchina senza dover regolare nuovamente la ganascia.
Grazie alle interfacce rettificate, il sistema ottiene una precisione di ripetizione di max. 0,02 mm. Il doppio bloccaggio garantisce la massima sicurezza anche nello stato non serrato.
RAPIDO può essere utilizzato sia su un mandrino SCHUNK con un'interfaccia corrispondente che in retrofit su un mandrino autocentrante esistente impiegando una ganascia intermedia.
Toon serie
Morsetti pendolo

Morsetti pendolo

Le ganasce basculanti standardizzate di SCHUNK consentono il serraggio economico e sicuro di pezzi con pareti sottili a rischio deformazione. La ganascia basculante è composta da una ganascia di supporto con perni di alloggiamento, un corpo a pendolo e inserti di serraggio. Per bloccare un altro diametro del pezzo, i corpi del pendolo vengono semplicemente sostituiti. L'unità di fornitura comprende 1 pezzo.
Toon serie
Barre dentate, alluminio

Barre dentate, alluminio

Le barre dentate, in alluminio AlZnMgCu1.5, sono ideali per la produzione personalizzata di morsetti. Offrono la massima flessibilità per un taglio in lunghezza.
L'unità di fornitura comprende 1 pezzo.
Toon serie
Morsetto non lavorato

Morsetto non lavorato

Le ganasce non lavorate tenere, realizzate in acciaio temprato a induzione 16MnCr5, sono prodotte su specifiche del cliente con dimensioni individuali. È possibile ordinare ganasce non lavorate forate o non forate e in versione con scanalatura e dentatura rettificate continuamente per soddisfare i requisiti massimi per precisione e concentricità. L'unità di fornitura comprende 1 pezzo.
Toon serie
Ganascia adattatore A

Ganascia adattatore A

Ganasce base con funzione adattatore per l'utilizzo dell'intera gamma di ganasce riportate di SCHUNK e GRESSEL. Adatte per le seguenti morse per macchina: ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT HiPo Clamp 125/LC 125 e Kesel NCA 125.
Toon serie
Griffe intermedie

Griffe intermedie

Facile adattamento di diverse interfacce mandrino/ganascia
Toon serie
Inserti di serraggio QUENTES

Inserti di serraggio QUENTES

Le ganasce in fibra di vetro QUENTES forniscono un potente supporto con massima protezione superficiale. Gli inserti di serraggio sono in plastica rinforzata con fibra di vetro consentendo un elevato coefficiente di attrito di circa 0,3-0,4 e pertanto impediscono la formazione di segni di serraggio sulla superficie del pezzo. La preparazione macchina avviene senza lasciar traccia. La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi.
Toon serie
Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio interno con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
Toon serie
Morsetti avvolgenti, acciaio

Morsetti avvolgenti, acciaio

I morsetti avvolgenti in acciaio sono utilizzati per la lavorazione di pezzi delicati. L'ampia superficie di appoggio assicura che le forze di serraggio siano distribuite uniformemente sull'area del pezzo, riducendo in questo modo la deformazione del pezzo.
La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi. Per morsetto riportato SWB-M/4, 1 set = 4 pezzi per un mandrino a 4 griffe.
Toon serie
Morsetti a gradino

Morsetti a gradino

Le griffe base a gradino, in acciaio 16MnCr5, sono adatte all'uso universale per il serraggio esterno, interno e di barre. Il design a pezzo unico della griffa base a gradino garantisce una precisione eccezionalmente elevata e offre quindi stabilità e precisione superiori durante la lavorazione. La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi.
Toon serie
Morsetti riportati dritti, acciaio

Morsetti riportati dritti, acciaio

Morsetti teneri indicati per la cementazione, in acciaio 15MnCr5 e di impiego versatile. Possono essere modificati con flessibilità per ottenere il diametro di serraggio desiderato. L'ampia varietà delle diverse dimensioni offre vantaggi alla vostra soluzione di serraggio specifica.
La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi. Per i morsetti riportati 2 SWK e 2 SWKK, 1 set = 2 pezzi per un mandrino a 2 griffe. Per morsetto riportato SWB/4, 1 set = 4 pezzi per un mandrino a 4 griffe.
Toon serie
Tassello a T combinato

Tassello a T combinato

I dadi a T sono utilizzati per il fissaggio e il posizionamento dei morsetti riportati sulle ganasce base. Sono un componente indispensabile di una soluzione di serraggio sicura. Ciò richiede prodotti robusti e molto precisi per assicurare una lunga vita utile senza pericoli. Le guide inferiori assicurano inoltre una maggiore precisione di cambio.
Durante la selezione dei dadi a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino autocentrante (larghezza dentatura/scanalatura).
Unità di fornitura: 1 pezzo, comprese viti cilindriche DIN 912-12.9
Toon serie
Inserti intercambiabili RAPIDO

Inserti intercambiabili RAPIDO

Il sistema di cambio rapido delle ganasce RAPIDO consente di effettuare il cambio delle ganasce in pochi secondi senza ricorrere all'uso di utensili. Riduce di tempo di preparazione di un set completo di ganasce a meno di 60 secondi. Diversi diametri di serraggio, i pezzi grezzi e finiti possono essere serrati in un processo affidabile in tempi ridottissimi. Manipolazione di facile esecuzione anche con mandrini autocentranti aerei e semplice preparazione macchina senza dover regolare nuovamente la ganascia.
Grazie alle interfacce rettificate, il sistema ottiene una precisione di ripetizione di max. 0,02 mm. Il doppio bloccaggio garantisce la massima sicurezza anche nello stato non serrato.
RAPIDO può essere utilizzato sia su un mandrino SCHUNK con un'interfaccia corrispondente che in retrofit su un mandrino autocentrante esistente impiegando una ganascia intermedia.
Toon serie
Griffe base a pendolo

Griffe base a pendolo

La ganascia base basculante e o la ganascia base con attacco basculante fanno parte del morsetto a pendolo. Questo è composto da una ganascia di supporto con perni di alloggiamento, un corpo a pendolo e inserti di serraggio.
Con le ganasce basculanti si ottiene un serraggio sicuro e conveniente di pezzi con pareti sottili e a rischio deformazione. Per bloccare un altro diametro del pezzo, i corpi del pendolo vengono semplicemente sostituiti.
Contenuto della fornitura e indicazione del peso: 1 pezzo
Toon serie
Barre dentate, acciaio

Barre dentate, acciaio

Le barre bloccate, in acciaio cementato 16MnCr5 sono ideali per la produzione di ganasce lunghe e individuali. Offrono la massima flessibilità per un taglio in lunghezza.
L'unità di fornitura comprende 1 pezzo.
Toon serie
Ganascia adattatore B

Ganascia adattatore B

Ganasce base con funzione adattatore per l'utilizzo dell'intera gamma di ganasce riportate di SCHUNK e GRESSEL. Adatte per le seguenti morse per macchina: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
Toon serie
Corpi a pendolo

Corpi a pendolo

Il corpo a pendolo è un componente del morsetto a pendolo. Questo è composto da una griffa di supporto con perni di alloggiamento, un corpo a pendolo e inserti di serraggio.
Con le griffe basculanti SCHUNK si ottiene un serraggio sicuro e conveniente di pezzi con pareti sottili e a rischio deformazione. Per bloccare un altro diametro del pezzo, i corpi del pendolo vengono semplicemente sostituiti.
Contenuto della fornitura e indicazione del peso: 1 pezzo
Toon serie
Bullone a T

Bullone a T

Il bullone con scanalatura a T TS e il tappo di protezione dado TM sono un sistema a 2 parti. Entrambe le parti sono vendute separatamente e devono essere ordinate separatamente.
Toon serie
Ganasce ad artigli per serraggio di barre

Ganasce ad artigli per serraggio di barre

Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio barra con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.
Toon serie
Morsetti riportate inclinati, alluminio

Morsetti riportate inclinati, alluminio

Morsetti teneri in alluminio AlZnMgCu1.5 e di impiego versatile e universale. Possono essere modificati con flessibilità per ottenere il diametro di serraggio desiderato. L'ampia varietà delle diverse dimensioni offre vantaggi alla vostra soluzione di serraggio specifica.
La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi.
Toon serie
Ganascia adattatore C

Ganascia adattatore C

Ganasce base con funzione adattatore per l'utilizzo dell'intera gamma di ganasce riportate di SCHUNK e GRESSEL. Adatte per le seguenti morse da macchina: ROEMHELD HILMA KNC 125.
Toon serie
Morsetti mordenti per grezzi

Morsetti mordenti per grezzi

Il morsetto mordente per grezzi universale in acciaio 16MnCr5 temprato è versatile quanto i morsetti a gradino e allo stesso tempo trasmette coppie elevate come un morsetto mordente per grezzi. La flessibilità è data dal serraggio diametro interno, diametro esterno e barra e assicura tempi e costi di allestimento ottimizzati.
La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi. Per i morsetti mordenti per grezzi universali SZAU/4 e SZAU-M/4, 1 set = 4 pezzo per un mandrino a 4 griffe.
Toon serie
Morsetti riportati inclinati, acciaio

Morsetti riportati inclinati, acciaio

Morsetti teneri indicati per la cementazione, in acciaio 15MnCr5 e di impiego versatile. Possono essere modificati con flessibilità per ottenere il diametro di serraggio desiderato. L'ampia varietà delle diverse dimensioni offre vantaggi alla vostra soluzione di serraggio specifica.
La fornitura comprende 1 set = 3 pezzi. Per morsetto riportato 2 SRK, 1 set = 2 pezzi per un mandrino a 2 griffe.
Toon serie