TENDO E compact
Portautensili ad espansione idraulica
Il portautensile ad espansione idraulica TENDO E compact convince in fase di fresatura, foratura, alesatura e filettatura. Tutto con un incremento di durata degli utensili del 300%.
La variante Dual Contact con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana chiude la fessura che dipende dall'interfaccia tra la flangia dello strumento e la parte anteriore del mandrino macchina con l'interfaccia della superficie di appoggio piana.
La variante Dual Contact con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana chiude la fessura che dipende dall'interfaccia tra la flangia dello strumento e la parte anteriore del mandrino macchina con l'interfaccia della superficie di appoggio piana.
Descrizione
Vantaggi - I tuoi benefici
- Coppia elevata per la massima asportazione di volume
Grazie al design compatto sono garantite grandi forze di serraggio e quindi una trasmissione elevata della coppia. - Rigidità radiale elevata
Nessuna deviazione laterale durante il processo di lavorazione ed elevata precisione di forma del pezzo in lavorazione combinata con velocità di asportazione ottimali - Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna - Bilanciatura fine di serie
Adatto alle alte velocità e ai centri di lavorazione HPC/HSC con un grado di bilanciatura di G2,5 a 25.000 giri/min - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza si riducono i costi - Concentricità costante e precisione di ripetibilità ≤ 0,003 mm
Lavorazione uniforme, aumento della durata degli utensili e riduzione dei costi per la riaffilatura o l'acquisto di nuovi utensili - Cambio dell'utensile in pochissimi secondi e con precisione micrometrica senza dispositivi ulteriori.
Risparmio di tempo grazie alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e nessuna spesa di investimento e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi - Scanalature di raccolta per una trasmissione corretta della coppia
Superfici di serraggio asciutte, mediante spostamento di residui di olio, grasso o lubrificante nella scanalatura per lo sporco - Compatibilità totale
Combinabile in modo ideale con le prolunghe TENDO SVL e TRIBOS SVL - Possibilità di serrare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE
Opzioni ed informazioni speciali
- Campo di serraggio flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione
Con le bussole di riduzione si possono serrare con un solo portautensile gambi di diametro compreso tra 3 e 32 mm. Il vantaggio: riduzione dei costi iniziali, maggiore forza di serraggio al diametro del gambo indicato.