arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-M ER 32 Ø6x25.5 Ilustração semelhante

TRIBOS-M ER 32 Ø6x25.5

Porta-ferramentas poligonais

ID 1355027

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRIBOS-M ER 32 Ø6x25.5, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-Mini
  • Interface do porta-ferramentas: ER 32
  • Diâmetro de fixação: 6 mm
  • Comprimento de projeção: 33.7 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
  • Min. torque: 4.5 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-Mini
Interface do porta-ferramentas ER 32
Padrão do porta-ferramentas ISO 15488-A
Diâmetro de fixação D1 6 mm
Tamanho de fixação ER ER 32
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 65.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 33,7 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. torque [Nm] 4.5
Peso [kg] 0.28
Compatível com todas as porcas de fixação ER convencionais
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Versão
Design rotacionalmente simétrico

Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Batente de profundidade disponível como acessório

Design cônico
Cone ER de acordo com forma A DIN-6388
Versão de cone ER adicional disponível mediante consulta

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta