TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2x26
Portautensili poligonali
ID 1607417
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2x26, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: HSK-EZ 15
- Diametro di serraggio: 2 mm
- Lunghezza di proiezione: 26 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: Struttura a rotazione simmetrica
- Coppia min.: 0.5 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Attacco portautensile | HSK-EZ 15 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 2 mm |
| D2 [mm] | 6.65 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 26 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 21.2 |
| L4 [mm] | 20.05 |
| Coppia min. [Nm] | 0.5 |
| Peso [kg] | 0.012 |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Ideale per lavorazioni ad asportazione di truciolo – tenere conto delle forze radiali
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
Struttura a rotazione simmetrica
Gambo utensile di qualità
h6
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Senza filettatura per collegamento di tubi di adduzione refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta