TRIBOS-M KD ER 25 Ø3x25.5
多角形ツールホルダー
ID 1388692
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
TRIBOS-M KD ER 25 Ø3x25.5, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: ER 25
- クランプ径: 3 mm
- 突出長さ: 33 mm
- 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
- 最小トルク: 1.5 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | ER 25 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 15488-A |
| クランプ径 D1 | 3 mm |
| ER クランプのサイズ | ER 25 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 33 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| 最小トルク [Nm] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
バージョン
回転対称構造
振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
付属品としてデプスストップが利用可能
テーパー設計
フォーム A DIN-6388 に準拠した ER テーパー
要望に応じてご利用いただける追加の ER テーパーバージョン
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。