ROTA-M flex 2+2 260 Z220-SV90°
Mandrino di compensazione flessibile a 4 griffe
ID 1389670
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino di compensazione a 4 griffe
- Compensazione centrica delle griffe opposte
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Corsa per griffa: 9.5 mm
- Corsa di compensazione per griffa: 5.1 mm
- Forza di serraggio max.: 100 kN
- Coppia max.: 120 Nm
- Numero di giri max.: 2700 1/min
- Peso: 41 kg
- Quando si utilizza il serraggio a 2 griffe, occorre anche un coperchio di bloccaggio per bloccare una coppia di ganasce
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
Dentatura | 1/16" x 90° |
Numero di giri max. [1/min] | 2700 |
Forza di serraggio max. [kN] | 100 |
Coppia max. [Nm] | 120 |
Corsa/griffa [mm] | 9.5 |
Compensazione corsa/griffa [mm] | 5.1 |
Peso [kg] | 41 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, tasselli a T o viti di bloccaggio per morsetti riportati, perni di montaggio del mandrino, chiave ad anello, golfari, manuale operativo; senza mordetti riportati, senza copertura di chiusura