ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 832200
Questo prodotto è un prodotto legacy.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Foro passante: 32 mm
- Supporto del mandrino: Z100
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Corsa per griffa: 3 mm
- Corsa del pistone: 14 mm
- Forza di serraggio max.: 45 kN
- Forza di azionamento max: 25 kN
- Numero di giri max.: 7500 1/min
- Peso: 6.3 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z100 |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 7500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 45.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 25.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 3.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 14.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.02 |
| Peso [kg] | 6.3 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%