ROTA NCD 165-46 A5-SV60°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 832214
Questo prodotto è un prodotto legacy.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Foro passante: 46 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Corsa per griffa: 3.7 mm
- Corsa del pistone: 17 mm
- Forza di serraggio max.: 70 kN
- Forza di azionamento max: 35 kN
- Numero di giri max.: 7000 1/min
- Peso: 14 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Numero di giri max. [1/min] | 7000.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 70.0 |
Forza di azionamento max [kN] | 35.0 |
Corsa/griffa [mm] | 3.7 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 17.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.04 |
Peso [kg] | 14.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%