arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCD 165-46 A5-SV90°

ROTA NCD 165-46 A5-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 832211

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Foro passante: 46 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 12H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 3.7 mm
  • Corsa del pistone: 17 mm
  • Forza di serraggio max.: 70 kN
  • Forza di azionamento max: 35 kN
  • Numero di giri max.: 7000 1/min
  • Peso: 14 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 5
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 7000.0
Forza di serraggio max. [kN] 70.0
Forza di azionamento max [kN] 35.0
Corsa/griffa [mm] 3.7
Corsa del pistone (H) [mm] 17.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.04
Peso [kg] 14.0