ROTA NCD 215-66 Z140-SV60°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 832228
Questo prodotto è un prodotto legacy.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Foro passante: 66 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Corsa per griffa: 4.5 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 110 kN
- Forza di azionamento max: 50 kN
- Numero di giri max.: 6000 1/min
- Peso: 25 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 5 (Z140) |
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Numero di giri max. [1/min] | 6000.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 110.0 |
Forza di azionamento max [kN] | 50.0 |
Corsa/griffa [mm] | 4.5 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.16 |
Peso [kg] | 25.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%