arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCD 215-66 Z170-SV60°

ROTA NCD 215-66 Z170-SV60°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 832223

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Foro passante: 66 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 4.5 mm
  • Corsa del pistone: 20 mm
  • Forza di serraggio max.: 110 kN
  • Forza di azionamento max: 50 kN
  • Numero di giri max.: 6000 1/min
  • Peso: 25 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 6 (Z170)
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 6000.0
Forza di serraggio max. [kN] 110.0
Forza di azionamento max [kN] 50.0
Corsa/griffa [mm] 4.5
Corsa del pistone (H) [mm] 20.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.16
Peso [kg] 25.0