arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCD 255-86 A6-SV60°

ROTA NCD 255-86 A6-SV60°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 832234

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Foro passante: 86 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.7 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Forza di serraggio max.: 160 kN
  • Forza di azionamento max: 70 kN
  • Numero di giri max.: 5000 1/min
  • Peso: 39.3 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 5000.0
Forza di serraggio max. [kN] 160.0
Forza di azionamento max [kN] 70.0
Corsa/griffa [mm] 5.7
Corsa del pistone (H) [mm] 25.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.35
Peso [kg] 39.3