arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCD 315-115 Z220-SV90°

ROTA NCD 315-115 Z220-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 832240

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Foro passante: 115 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 5.8 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Forza di serraggio max.: 180 kN
  • Forza di azionamento max: 90 kN
  • Numero di giri max.: 4200 1/min
  • Peso: 62.3 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 8 (Z220)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 4200.0
Forza di serraggio max. [kN] 180.0
Forza di azionamento max [kN] 90.0
Corsa/griffa [mm] 5.8
Corsa del pistone (H) [mm] 25.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.91
Peso [kg] 62.3