ROTA NCD 400-165 A15-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 832252
Questo prodotto è un prodotto legacy.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Foro passante: 165 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 7.5 mm
- Corsa del pistone: 33 mm
- Forza di serraggio max.: 240 kN
- Forza di azionamento max: 120 kN
- Numero di giri max.: 3200 1/min
- Peso: 130 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 15 |
Dentatura | 3/32" x 90° |
Numero di giri max. [1/min] | 3200.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 240.0 |
Forza di azionamento max [kN] | 120.0 |
Corsa/griffa [mm] | 7.5 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 33.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 3.2 |
Peso [kg] | 130.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%