arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCD 400-165 Z300-SV90°

ROTA NCD 400-165 Z300-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 832250

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Foro passante: 165 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.5 mm
  • Corsa del pistone: 33 mm
  • Forza di serraggio max.: 240 kN
  • Forza di azionamento max: 120 kN
  • Numero di giri max.: 3200 1/min
  • Peso: 123 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 11 (Z300)
Dentatura 3/32" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 3200.0
Forza di serraggio max. [kN] 240.0
Forza di azionamento max [kN] 120.0
Corsa/griffa [mm] 7.5
Corsa del pistone (H) [mm] 33.0
Momento di inerzia [kgm²] 2.96
Peso [kg] 123.0