arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV60°

ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV60°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 807210

Pronto per la spedizione da magazzino
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 45 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 2.75 mm
  • Corsa del pistone: 12 mm
  • Forza di serraggio max.: 57 kN
  • Forza di azionamento max: 22 kN
  • Numero di giri max.: 6000 1/min
  • Peso: 12 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 5 (Z140)
Dentatura 1.5 mm x 60°
Numero di giri max. [1/min] 6000.0
Forza di serraggio max. [kN] 57.0
Forza di azionamento max [kN] 22.0
Corsa/griffa [mm] 2.75
Corsa del pistone (H) [mm] 12.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.048
Peso [kg] 12.0