ROTA NCK plus 210-52 A6-SV60°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 807221
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 52 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Corsa per griffa: 3.7 mm
- Corsa del pistone: 16 mm
- Forza di serraggio max.: 84 kN
- Forza di azionamento max: 34 kN
- Numero di giri max.: 4800 1/min
- Peso: 22 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 6 |
Dentatura | 1.5 mm x 60° |
Numero di giri max. [1/min] | 4800.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 84.0 |
Forza di azionamento max [kN] | 34.0 |
Corsa/griffa [mm] | 3.7 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 16.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.13 |
Peso [kg] | 22.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%