arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCK plus 210-52 A6-SV90°

ROTA NCK plus 210-52 A6-SV90°

Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante

ID 807226

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 3.7 mm
  • Corsa del pistone: 16 mm
  • Forza di serraggio max.: 84 kN
  • Forza di azionamento max: 34 kN
  • Numero di giri max.: 4800 1/min
  • Peso: 22 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 4800.0
Forza di serraggio max. [kN] 84.0
Forza di azionamento max [kN] 34.0
Corsa/griffa [mm] 3.7
Corsa del pistone (H) [mm] 16.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.13
Peso [kg] 22.0