arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCR-A 190 Z140-KV

ROTA NCR-A 190 Z140-KV

Mandrino autocentrante a 6 ganasce a tenuta stagna

ID 1339981

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2024-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini compensatori a 6 ganasce
  • Design a tenuta stagna
  • Compensazione dell'oscillazione: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6 mm
  • Corsa del pistone: 13.5 mm
  • Compensazione dell'oscillazione: ± 1 mm
  • Forza di serraggio max.: 36 kN
  • Forza di azionamento max: 22 kN
  • Max. Giri/min: 4000 1/min
  • Peso: 14 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 5 (Z140)
Dentatura Incastro a croce
Max. Giri/min [1/min] 4000
Forza di serraggio max. [kN] 36
Forza di azionamento max [kN] 22
Corsa/cambio [mm] 6
Corsa del pistone (H) [mm] 13.5
Compensazione dell'oscillazione [mm] ± 1
Momento di inerzia [kgm²] 0.06
Peso [kg] 14