ROTA NCR
Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrino autocentrante a 6 ganasce con sistema di compensazione delle oscillazioni per un serraggio privo di deformazioni di componenti con pareti sottili. Fornibile, su richiesta, con sistema aggiuntivo di compensazione della forza centrifuga.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino autocentrante di precisione con leva a squadra per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Supporto ottimale delle ganasce per il serraggio esterno e interno grazie alla lunga guida delle ganasce base
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Passante per fluidi (lubrorefrigerante o aria) predisposto come opzione nel corpo del mandrino
Flessibilità a seconda dell'applicazione - Design ad altezza ridotta
Sfruttamento ottimale della zona di lavorazione e massima rigidità - Disponibile, come optional, anche con sistema di compensazione della forza centrifuga
Minima perdita della forza di serraggio a regimi elevati - Serraggio anti-deformazione per pezzi con pareti sottili
Grande rotondità dei pezzi - Serraggio estremamente preciso di componenti a sezione non circolare
Ideale per pezzi grezzi forgiati - L'anello di alesatura semplifica e ottimizza l'alesatura delle ganasce
Movimentazione semplice e rapida per l'alesatura - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Autocentrante con compensazione a 6 ganasce per serraggio sensibile alla deformazione di pezzi con pareti sottili
Il mandrino di compensazione a 6 ganasce si basa sul movimento a coppia oscillante dei morsetti. Un corpo a pendolo collega sempre due ganasce base tra loro. Il risultato è un centraggio del pezzo tra sei punti di contatto che vengono determinati a coppie. Ciò consente un centraggio ottimale, anche con pezzi grezzi, senza sovradeterminazione del pezzo. - Di conseguenza, pezzi particolarmente sensibili alla deformazione, come gli anelli a parete sottile, possono essere serrati con poca deformazione. I mandrini ROTA NCR sono ancora disponibili nelle dimensioni Ø 165 mm e Ø 200 mm. Con effetto immediato, tutte le dimensioni maggiori sono coperte dalla versione a tenuta stagna ROTA NCR-A. Grazie al nuovo concetto di tenuta si ottengono intervalli di manutenzione più lunghi.