ROTA TB-LH 1000-560 Z700-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce con corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
ID 818141
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
- Foro passante: 560 mm
- Supporto del mandrino: Z700
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Corsa per griffa: 25.4 mm
- Corsa di avvicinamento rapido per ganascia: 15 mm
- Corsa di serraggio per ganascia: 10.4 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 280 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Numero di giri max.: 450 1/min
- Peso: 1000 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | - |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Z700 |
Dentatura | 3/32" x 90° |
Numero di giri max. [1/min] | 450.0 |
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 280.0 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
Corsa/griffa [mm] | 25.4 |
Corsa rapida/ganascia [mm] | 15.0 |
Corsa di serraggio [mm] | 10.4 |
Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] | 65.1 |
Momento di inerzia [kgm²] | 163.0 |
Peso [kg] | 1000.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%