ROTA TB-LH 470-185 Z310-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce con corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
ID 818004
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
- Foro passante: 185 mm
- Supporto del mandrino: Z310
- Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Corsa per griffa: 20 mm
- Corsa di avvicinamento rapido per ganascia: 13 mm
- Corsa di serraggio per ganascia: 7 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 115 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Numero di giri max.: 1300 1/min
- Peso: 158 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | - |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Z310 |
Dentatura | 3/32" x 90° |
Numero di giri max. [1/min] | 1300.0 |
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 115.0 |
Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
Corsa/griffa [mm] | 20.0 |
Corsa rapida/ganascia [mm] | 13.0 |
Corsa di serraggio [mm] | 7.0 |
Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] | 19.7 |
Momento di inerzia [kgm²] | 5.1 |
Peso [kg] | 158.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%