arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

ROTA TB-LH 850-375 Z700-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce con corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio

ID 818135

Disponibilità su richiesta
Mandrini autocentranti pneumatici standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
  • Foro passante: 375 mm
  • Supporto del mandrino: Z700
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 25.4 mm
  • Corsa di avvicinamento rapido per ganascia: 13.4 mm
  • Corsa di serraggio per ganascia: 12 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 330 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Numero di giri max.: 750 1/min
  • Peso: 1010 kg
Tipo di mandrino -
Dimensioni del mandrino Z700
Dentatura 3/32" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 750.0
Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] 330.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Corsa/griffa [mm] 25.4
Corsa rapida/ganascia [mm] 13.4
Corsa di serraggio [mm] 12.0
Consumo d'aria per ogni corsa a 6 bar [l] 76.7
Momento di inerzia [kgm²] 108.9
Peso [kg] 1010.0