ROTA TB2-LH
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce con corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino anteriore pneumatico a 3 ganasce con corsa di avvicinamento rapido e di bloccaggio e grande foro passante per il serraggio esterno.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino anteriore di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Foro passante molto grosso
Lavorazione di tutti i comuni diametri per tubi - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Dispositivi di sicurezza visivi
Massima sicurezza di funzionamento - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Monitoraggio del processo di apertura e chiusura
Comando affidabile dei processi del mandrino - Sfiato rapido delle camere di pressione
Tempi di processo più brevi - Cilindro pneumatico integrato nel mandrino
Particolarmente indicato per torni senza cilindro idraulico - Guide a tenuta stagna
Protezione ideale contro lubrorefrigerante e trucioli - Alimentazione d'aria tramite anello flottante
Azionamento semplificato del mandrino - Forze di serraggio elevate con pressione di sistema
Garantiscono la sicurezza di processo durante la lavorazione - Ridotta rumorosità
Maggiore tutela della salute - Componenti funzionali resistenti alla corrosione, temprati e rettificati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Concentrati di potenza con corsa veloce o corsa di serraggio
Il principio del mandrino anteriore pneumatico ROTA TB2-LH si basa sul raggiungimento di una corsa delle ganasce ampia e veloce in combinazione con la massima forza di serraggio a basso consumo di aria. Questo principio si ottiene con una corsa di serraggio veloce (LH) in base a due diversi rapporti di trasmissione del corpo del mandrino. Con un cilindro pneumatico integrato e un anello flottante, il mandrino può essere azionato in modo semplice e veloce. Tuttavia, questi mandrini anteriori pneumatici possono essere impiegati solo per il serraggio esterno! - Inoltre, un efficace rivestimento anti-corrosivo applicato ai componenti funzionali più importanti garantisce una protezione considerevole a SCHUNK ROTA TB2-LH, aumentando quindi la durata del mandrino.