arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce

ID 818250

Mandrini autocentranti pneumatici standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
  • Sostituito da: 0818350
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 275 mm
  • Supporto del mandrino: Z450
  • Lato mandrino: 275 mm (10.83")
  • Lato macchina: 275 mm (10.83")
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 11.7 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 200 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Numero di giri max.: 1300 1/min
  • Peso: 370 kg
Spindle type -
Spindle size Z450
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1300.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 200.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 11.7
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 43.8
Moment of inertia [kgm²] 20.4
Weight [kg] 370.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws