arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW 500-128 A11-GBK

ROTA THW 500-128 A11-GBK

Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard

ID 800061

Disponibilità su richiesta
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema di sostituzione rapida delle griffe
  • Foro passante: 128 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 9 mm
  • Passo tra i denti: 7 mm
  • Corsa del pistone: 30 mm
  • Forza di serraggio max.: 240 kN
  • Forza di azionamento max: 133 kN
  • Max. Giri/min: 2200 1/min
  • Peso: 216 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura Dentatura diritta
Max. Giri/min [1/min] 2200
Forza di serraggio max. [kN] 240
Forza di azionamento max [kN] 133
Corsa/cambio [mm] 9
Passo tra i denti [mm] 7
Corsa del pistone (H) [mm] 30
Momento di inerzia [kgm²] 8.7
Peso [kg] 216