ROTA THW 500-128 A15-GBK
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa standard
ID 800062
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema di sostituzione rapida delle griffe
- Foro passante: 128 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 9 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Corsa del pistone: 30 mm
- Forza di serraggio max.: 240 kN
- Forza di azionamento max: 133 kN
- Max. Giri/min: 2200 1/min
- Peso: 216 kg
Specifiche tecniche
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
---|---|
Dimensioni del mandrino | Nr. 15 |
Dentatura | Dentatura diritta |
Max. Giri/min [1/min] | 2200 |
Forza di serraggio max. [kN] | 240 |
Forza di azionamento max [kN] | 133 |
Corsa/cambio [mm] | 9 |
Passo tra i denti [mm] | 7 |
Corsa del pistone (H) [mm] | 30 |
Momento di inerzia [kgm²] | 8.7 |
Peso [kg] | 216 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%