NJ 150
Tassello a T combinato
ID 146124
NJ 150, Tassello a T combinato
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Larghezza della scanalatura: 22 mm
- Max coppia di serraggio: 300 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Grupo de productos | Tuerca T doble |
|---|---|
| Ancho de la ranura N [mm] | 22.0 |
| Anchura B [mm] | 33.5 |
| altura H [mm] | 45.5 |
| Altura H1 [mm] | 16.5 |
| Longitud L [mm] | 97.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 60.0 |
| Tornillo cil. | M20 x 60 |
| Par de apriete máx. admisible [Nm] | 300.0 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)