NSL3 400
Piastre di serraggio
Ident.-Nr. 1323572
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE3 138 a 4 vie
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Dimensioni: 399 x 399 x 60 mm
- Forza traente: 32 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 35.7 kg
Détails techniques
| Länge [mm] | 399.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 399.0 |
| Einzugskraft [kN] | 32.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 35.7 |
Lieferumfang
Spannstation, Verschlussnippel, Staubschutzkappe, Ringschrauben, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Befestigungsbriden