ROTA NCML 800
Hybrid chuck with manual workpiece centering
ID 809001
Hydridní sklíčidlo, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Tříčelisťové středicí a magnetické sklíčidlo
- Systém pro rychlou výměnu čelistí s několika pery a drážkami
- Uzavřený průchozí otvor
- Středicí sklíčidlo: ROTA-S plus 2.0 160
- Technologie: Radiální pól
- Typ magnetu: Dvojitý AlNiCo
- S demagnetizačním cyklem
- Rozměry: Ø 800 x 223 mm
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Maximální středicí síla: 65 kN
- Max. magnetická přídržná síla: 160 N/cm²
- Upínací rozsah magnetu: 180 - 800 mm
- Počet pólů: 12
- Počet kanálů: 3
- Síťové napětí: 400 V / 50 Hz
- Max. rychlost otáčení: 500 1/min
- Vlastní hmotnost: 705 kg
Technical details
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 500.0 |
|---|---|
| Force de centrage max. [kN] | 65.0 |
| Forces de maintien magnétique max. [N/cm²] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 80.0 |
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 180.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 800.0 |
| Course/mors [mm] | 6.5 |
| Nombre de pôles | 12.0 |
| Nombre de canaux | 3.0 |
| Tension secteur | 400 V / 50 Hz |
| Poids [kg] | 705.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin hybride, mors doux rapportés, clé d’activation, clé de montage, notice d’utilisation et déclaration CE de conformité