MGT-IC Ø1250
MAGNOS para aplicaciones de torneado
ID 1311858
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas electropermanentes
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: AlNiCo doble
- Con ciclo de magnetismo residual bajo
- Dimensiones: Ø1250 x 142 mm
- Número de polos: 24 (ranura en T 10H8)
- Máx. fuerza de retención: 160 N/cm²
- Revoluciones máx.: 300 1/min
- Diámetro de sujeción mín.: 400 mm
- Diámetro de sujeción máx.: 1250 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 1120 kg
- Conexión rápida con cubierta
- Número de canales: 6
- Conexión: 13-PIN
- Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
- Índice de protección: 67
Détails techniques
| ØAD [mm] | 1250.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 400.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 160.0 |
| Anzahl Pole | 24.0 |
| Anschluss | 13-PIN |
| Anzahl Kanäle | 6.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Max. Drehzahl [1/min] | 300.0 |
| Gewicht [kg] | 1120.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle