arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus 01 220V/50Hz Illustrazione simile

KEH plus 01 220V/50Hz

Controller

ID 420655

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Unità di controllo per il sistema modulare KEH plus
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Adatto per tutti i piani magnetici tipo MFRS2, MFPS, MEF, MFRS, e MFR
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
  • Controllo del display di stato SCHUNK
  • Per controllare un piano magnetico
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 350 x 300 x 130 mm
  • Numero di canali: 1
  • Peso: 9.5 kg
Collegamento elettrico:
  • Collegamento elettronica: 220 V / 50 Hz
Interfacce di comunicazione
  • Collegamento rapido PLC 3-PIN
  • Collegamento PLC da 78-PIN (automazione high-end)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Connessione 1x 4-PIN
Numero di canali 1.0
Controllo del piano magnetico Fino a 1
Tensione di alimentazione 220 V / 50 Hz
Peso [kg] 9.5