Denominación
优势 - 您将获益
- 配套监控和抬起功能使其格外适合自动化生产
最大过程可靠性,即便进行粗加工 - 所有模块均可使用压力为 6 bar 的系统进行操作
无需额外的压力增强器 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 可产生最高下拉力的专利双行程系统
因此可完成无振动极牢固夹持 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 模块耐腐蚀且完全密封
使用寿命长,高工艺可靠性 - 标配增压功能
下拉力提高 360%,充分开发机床性能,从而实现高效率 - 设计极为扁平
最大化利用机床空间 - 集成清洁功能
平整的工作表面上无碎屑或冷却润滑剂
选件和特殊信息
- 极为扁平的自动化模块,用于高端码垛
SCHUNK 进一步开发了其高端产品 VERO-S NSA plus 码垛模块,专门用于机床自动装载,并将其转移到新一代 NSA3 中。夹持模块作为 SCHUNK 各种 VERO-S 模块化系统的一部分,可用于高效的工件夹持。NSA3 与 NSA plus 100% 兼容,这意味着它们可以进行 1:1 互换。 - 更高的刚性和尺寸稳定性
激活涡轮增压功能时,NSA3 120 上的下拉力高达 3,000 N 或 10,000 N,以及模块主体也具有更高的尺寸稳定性,有利于增强刚性。这意味着 NSA3 能够吸收更大的倾斜力矩和横向力。根据应用情况的不同,模块可以以任意数量进行组合。重复精度 < 0.005 mm。由于采用了圆锥形装配,夹环能够偏心安装或以一定的倾斜角度安装到模块中,操作十分简便。 - 默认内置监控
默认情况下,所有监控活动(例如 “模块已打开” 或 “模块已关闭”)均已集成在模块中。夹紧环位于外径的四个平坦表面上,由动态压力监测控制。得益于紧密密封和不锈钢设计,该模块在整个使用寿命中都无需维护。