Modules individuels NSE mikro
Modules de bridage
Les modules à référence à point zéro de la gamme VERO-S NSE mikro sont fabriqués en acier inoxydable et sont utilisés pour des « applications mikro ».
Descrizione
Avantages - Vos bénéfices
- Conception à faible hauteur
Élargit l'espace de travail de votre machine - Tous les modules pneumatiques peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Design en acier inoxydable
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les modules NSE mikro
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte - Détection coulisse intégrée
Utilisable pour les applications automatisées
Options et informations particulières
- En raison de sa très petite taille, le module à référence à point zéro miniature VERO-S NSE mikro est parfaitement adapté pour un changement rapide des pièces à usiner, des composants et des palettes en usinage léger, ainsi que dans des cellules d'assemblage et des machines de mesure. Il permet de changer complètement et rapidement de composant et de palette avec une grande précision dans les applications de montage. Grâce à sa forme compacte, il peut réaliser de très petits schémas de perçage.