arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Spannstationen mit NSE mikro

Piastre di serraggio con NSE mikro

Piastre di serraggio
Piastre di serraggio per micro applicazioni con moduli VERO-S NSE mikro come base per processi estremamente rapidi di riattrezzaggio di dispositivi di serraggio.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Design estremamente piatto
    Espande lo spazio di lavoro della macchina
  • Posizionamento tramite cono corto
    Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm
  • Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
    Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni
  • Funzione Turbo di serie
    Forza traente aumentata fino al 300%
  • Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
    Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata
  • I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
    Lunga durata e massima affidabilità di processo

Opzioni ed informazioni speciali

  • VERO-S NSL mikro
    Piastre di serraggio a 1 o 2 vie per il montaggio di tutti gli attuali pallet di serraggio con corrispondente interasse.