Stepped top jaws
Hard stepped top jaws
Case-hardened stepped jaws, made of steel 16MnCr5, are suitable for universal use for O.D., I.D. and bar clamping. The diamond serration offers a set-up with reduced clamping marks, making it a gentle clamping solution for your raw materials.
The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces. For the top jaw SHB/4 and SP-HB-M/4, the delivery unit comprises 1 set = 4 pieces for a 4-jaw chuck.
The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces. For the top jaw SHB/4 and SP-HB-M/4, the delivery unit comprises 1 set = 4 pieces for a 4-jaw chuck.
Beschreibung
利点と特長
- 汎用使用が可能
内径、外径、バークランプに適合 - 様々な用途に対するオプション
さまざまなクランピングレベルにより、多用途かつ幅広いクランピングソリューションを実現します。 - ソフトなクランプ
クランプ歯のダイヤモンドセレーションにより、ワークへの食い込みがごくわずかに抑えられています。