ROTA TPS 125-26 Z-SV90°
Stationary 3-jaw Chucks, pneumatically actuated
ID 816126
Stationäres Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 26 mm
- Spindelaufnahme: Z120
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Hub pro Backe: 3 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 22 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Futterhöhe: 103 mm
- Gewicht: 12 kg
Información técnica
| Dentatura | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Forza max. di serraggio (a 6 bar) [kN] | 22.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Corsa per griffa [mm] | 3.0 |
| Peso [kg] | 12.0 |
La fornitura comprende
Mandrino autocentrante, prigionieri, tasselli a T, raccordo diritto, raccordo a gomito, attrezzo di montaggio, manuale operativo, senza morsetti riportati