SG6F 125-57-40
6방향 조 시스템
ID 432485
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 6방향 조 시스템
- 적합한 대상: KSC3 125
- 치수: 125 x 57 x 40 mm
- 중량: 3.9 kg
Specifiche tecniche
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 57.0 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 90.0 |
| 번들 | 설정 |
| 중량 [kg] | 3.9 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation