arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSC-S M16-T20 Illustrazione simile

GSC-S M16-T20

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 1550423

Tempo di consegna su richiesta
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Viti di serraggio per staffe di serraggio
  • Per il fissaggio di dispositivi di serraggio
Dati tecnici:
  • Ideale per scanalature a T: 20 mm
  • Filetto : M16
  • Peso: 0.4 kg
Schroefdraad M16
Geschikt voor T-groef [mm] 20.0
Gewicht [kg] 0.4

Levering
Klemschroeven